เผยแพร่สินค้าของคุณ
PERGOSOLAR Free standing
PERGOSOLAR Free standing
PERGOSOLAR Free standing
PERGOSOLAR Free standing
PERGOSOLAR Free standing
PERGOSOLAR Free standing
    IRFTS EASY ROOF

    PERGOSOLAR Free standing

    The bioclimatic pergolas that produce electricity.

    PERGOSOLAR ensures a high level of climatic and thermal comfort all year round. Wall mounted or free-standing PERGOSOLAR enables the creation of an additional living space or a sheltered parking space.


    This innovative pergola has a waterproof and modular roof. You can choose from either an electricity-producing roof composed of photovoltaic panels, or the option to open-up the roof to provide ventilation whilst still shading your outdoor living space. This can be achieved with motorized adjustable blades. Depending on your requirements, you also have the possibility to combine one or more lines of photovoltaic panels with the roof blades to create a truly bespoke feel.

    สเปคสินค้า
      • Shed house structure with a customizable roof, PV module slope of 7.5° for extreme energy efficiency whatever the geographical area,
      • Rainwater harvesting down the supportive feet of the shed
      • Compatible with micro inverters,
      • Ground AND / OR wall mounted installations,
      • Side and depth junctions possibilities,
      • Fully mechanical assembly method,
      • Compatible with almost all framed PV modules
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pergosolar-4
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pergosolar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-28
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 13
    • OmniClass TitleLouvered Canopies

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)