What is High Pressure Laminate?
High Pressure Laminate (HPL) is a durable and versatile material composed of multiple layers: The Wear layer is an overlay which protects the decorative layer that is the actual design of the laminate, whether that be custom printed, woodgrain, pattern, or solid color. Behind these two front layers is 6 to 8 sheets of resin. Two of these sheets are adhered to an engineered core and then heat and pressure is applied to create a single component to be used in toilet partitions.
High pressure laminate (HPL) toilet partition components are produced by gluing sheets of HPL to particle board core.
These sheets are machined, finished and cut to size. HPL components perform well in commercial restrooms and are
available in a extensive range of patterns, solids, and wood grains.
Application
High Pressure Laminate is an ideal choice for commercial restroom environments that require a balance of aesthetics and functionality. Its durability, moisture resistance, and wide range of design options make it suitable for various applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |