เผยแพร่สินค้าของคุณ
IRSAIR B 220 P
IRSAP

IRSAIR B 220 P

Recessed version – Airflow rate up to 279 m³/h

Dual-flow ventilation unit with heat recovery. Compact, monobloc unit for vertical installation.

Recessed wall housing available for installation on an external wall.

Unit classified in accordance with European Ecodesign Regulations (EU) No. 1253/2014 and 1254/2014.

สเปคสินค้า
  • Self-supporting expanded polypropylene structure, providing both thermal and acoustic insulation.

    Compact dimensions and low height for vertical installation. Quick and easy access for maintenance and internal inspection through hinged access panels attached to the structure.

    Low-pressure-drop ePM1 70% ISO 16890 (F7 EN 779) filters installed on both the fresh air intake and the stale air extract.

    Backward-curved centrifugal fans with high-efficiency, low-noise, electronically controlled variable-speed motors.

    Eurovent-certified counterflow static aluminium heat exchanger for sensible heat recovery. Motorised bypass for free cooling and free heating. Circular air connections with sealing gaskets for connection to the air ductwork.

    Electrical panel housed inside the unit, separated from the airflow, featuring a terminal block and microprocessor-based electronic control board. Fused male power connector with safety fuses on both poles and an illuminated on/off switch mounted on the unit. Supplied cable with moulded plug and socket.

    Dedicated control system with automatic bypass management and filter clogging monitoring via a factory-set operating hours counter.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.irsair-b-220-p
  • Product familyIRSAP air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์IRSAIR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1179
  • กว้าง (มิลลิเมตร)747
  • ความลึก (มิลลิเมตร)270
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded Polypropylene
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี