เผยแพร่สินค้าของคุณ
QUADRÉ Electric
QUADRÉ Electric
    IRSAP

    QUADRÉ Electric

    QUADRÉ in the electric-only version is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 530 mm.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • side manifolds with 30x30 mm square section
      • horizontal tubes with 25x20 mm rectangular section
      • complete with heating liquid
      • red textile power cable, length 1200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.quadre-electric
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป