เผยแพร่สินค้าของคุณ
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    RELAX POWER is the representation of a refined and essential design. Its square lines and wide range of colors make it an object that becomes a strong piece of furniture, fitting discreetly into any type of environment. The towel holder (optional) makes RELAX also suitable for the bathroom. It is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.relax-power
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Relax
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators