เผยแพร่สินค้าของคุณ
TESI 2
TESI 2
    IRSAP

    TESI 2

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(6 รีวิว)

    TESI radiators represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. TESI 2 has a depth of 65 mm and heights from 200 to 2500 mm.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • tubes made of 25 mm diameter sheet steel
      • manifolds made of pressed sheet steel
      • elements 45 mm long (element pitch)
      • threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tesi-2
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tesi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป