เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

H 33/15+10 Graphite Neopor by BASF®

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: H-33-15-10-graphite
แบรนด์: ISOBLOC
Product family: STANDARD BLOCKS
กลุ่มสินค้า: WOOD CEMENT PRODUCTS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 330
ความสูง (มิลลิเมตร): 250
ความลึก (มิลลิเมตร): 500
วันที่เผยแพร่: 2020-11-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (5)
Formwork wood cement block for load bearing internal/esternal walls. Acoustic Insulation Rw=54 dB, Fire Resistance REI 180, Thermal Trasmittance (wet condition) U=0,282 W/m²K, Thermal Trasmittance (dry condition) U=0,267 W/m²K, Thermal Displacement = -12,90h

Formwork block with internal and external walls made of wood and concrete with density 500 +/- 10% Kg./m3, dry laid, staggered by 1/2 block to be cast on site every six courses, with double horizontal connection groove for concrete. The system includes special pieces such as corner blocks, divisible half block, pillar block, pass block (jolly), floor curb block, height reaching block, veil block.
The blocks follow the regulations currently in force, such as GUIDELINES FOR CONSTRUCTION SYSTEMS WITH BEARING PANELS BASED ON THE USE OF SLATE AND CONCRETE SLABLY REINFORCED CONCRETE CASTED ON SITE - Superior Council of Public Works - July 2011; CE marking in accordance with EN 15498; declaration of performance (DoP) European Regulation 305/2011 on Construction products - 1 July 2013; thermal tests in reference to UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10456 standards; acoustic tests with reference to UNI EN ISO 717 - UNI EN ISO 140 - analysis of the level of acoustic insulation of vertical partitions according to the regulations of 05/12/1997 and UNI EN 12354-1: 2002; fire resistance tests on walls loaded according to UNI EN 1365-1: 2002 as per Ministerial Decree 16/02/2007.


วัสดุหลัก: Cement
วัสดุรอง: Wood
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - ผนังภายนอก
IFC classification: Wall
ชื่อ UNSPSC: Blocks
รหัส UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 รหัส: L322
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Blocks
จำนวน OmniClass: 23-15 15 21
OmniClass ชื่อเรื่อง: Wall Blocks