เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISOPAN Isotap
ISOPAN Isotap
    Isopan
    Archived

    ISOPAN Isotap

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with 3-ribs corrugated profile and hidden fixing system. UTILIZATION Isotap is a sandwich panel with double metal skin characterized by its special fixing system consisting of a hidden joint. The corrugated profile gives it a strong load resistance. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 3-ribs corrugated profile - System with hidden fixing joint
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isotap
    • Product familyRoof Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Metal Skin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)