เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    Archived

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isofire_Wall
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed fixing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMineral wool
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)