เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isover arena APTA
ISOVER ES

Isover arena APTA

ISOVER semi-rigid panel and roll of mineral wool, non-hydrophilic, uncoated. Designed to achieve the highest thermal and acoustic performance in buildings.
สเปคสินค้า
  • Due to its excellent thermal and acoustic performance, ISOVER's APTA sand range is the best choice for: Vertical interior partitions, especially drywall with a metal frame and laminated gypsum board. Thermal and acoustic insulation in facades using cladding or cavity walls. Insulation of non-load-bearing horizontal walls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Isover_arena_APTA
  • Product familyTabiques
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral Wool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย