เผยแพร่สินค้าของคุณ
Placotherm® Integra 210-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 210-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Light façade solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing.

สเปคสินค้า
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Placotherm_Integra_210_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • Product familyFachada
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral Wool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย