เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLIMAVER Rectangular T Double Ramification
ISOVER ES

CLIMAVER Rectangular T Double Ramification

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)
CLIMAVER rectangular T double ramification conformed by Straight Section Method with high-density, non-hydrophilic ISOVER glass wool panel coated on the outside with an aluminum foil reinforced with kraft paper and glass mesh, which acts as a steam barrier (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced fabric with black of high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper
สเปคสินค้า
  • CLIMAVER rectangular T double ramification conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CLIMAVER_rectangular_T_double_ramification
  • Product familyConductos Climatización
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral Wool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
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
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)