เผยแพร่สินค้าของคุณ
ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]
ISOVER SE

ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

An efficient, space saving, fire and moisture safe roof construction, suitable for single and multi-family houses with focus on sustainable building and passive houses with normal moisture loads indoors. The roof is designed with wooden beams without an air gap, with ISOVER Vario Xtra on the inside and VEMPRO™ R+ Underlagstak on the outside. ISOVER Vario Xtra, a smart variable vapor retarder, has a water vapor resistance that adapts to the relative humidity. The product opens when the relative humidity gets high, which means that it is not recommended to be used in areas with constant high relative humidity indoors. The construction can be used for all diffusion open roof coverings. The roof pitch should be at least 15 degrees to ensure roof membrane function. A prudent assessment has been made in connection with acoustic simulations, which means that the roof's sound reduction may differ from the reported values. Read more at www.isover.se about the conditions using this construction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ISO_LT_01
  • Product familyInsulation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pitched Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-10
  • หมายเลขฉบับ2
  • ความลึก (มิลลิเมตร)358
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักInsulation
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515