เผยแพร่สินค้าของคุณ
ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]
ISOVER SE

ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]

An efficient, space saving, fire and moisture safe roof construction, suitable for single and multi-family houses with focus on sustainable building and passive houses with normal moisture loads indoors. The roof is designed with wooden beams without an air gap, with ISOVER Vario Xtra on the inside and VEMPRO™ R+ Underlagstak on the outside. ISOVER Vario Xtra, a smart variable vapor retarder, has a water vapor resistance that adapts to the relative humidity. The product opens when the relative humidity gets high, which means that it is not recommended to be used in areas with constant high relative humidity indoors. A prudent assessment has been made in connection with acoustic simulations, which means that the roof's sound reduction may differ from the reported values. Read more at www.isover.se about the conditions using this construction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ISO_LT_02
  • Product familyInsulation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pitched Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-10
  • หมายเลขฉบับ2
  • ความลึก (มิลลิเมตร)561
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักInsulation
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515