เผยแพร่สินค้าของคุณ
i.design MOSAICO S
i.design MOSAICO S
    Heidelberg Materials

    i.design MOSAICO S

    Concrete products for prestigious architectural flooring. I.design MOSAICO is a durable concrete products produced with  specific components and / or pigments suitable for obtaining decorated surfaces:
    -Brushed concrete (S)
    -Deactivated concrete (L),

    They are suitable for the construction of reinforced concrete floors exposed to environmental conditions with moderate specific aggression (e.g. exposed to carbonation).

    The use of i.design MOSAICO concrete allows to obtain a wide range of shapes, colors (with aggregates and specific pigments for concrete) and decorative surface finishes (brushed or deactivated). In addition, the surface treatment, both brushed and deactivated, allows to obtain safer / antislip pavements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.i_design_MOSAICO_S
    • Product familyPavements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Concrete-brushed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriptionPaving systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving Surface Treatment
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)