เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75
Italprofili

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75

The 87° ANGLED ROOF DRAIN WITH ROUND PIPE AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies etc.
It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
สเปคสินค้า
  • The angled roof drain with round pipe and meshed flange is available in the following diameters and colours: -Ø mm. 50 - black, grey and ivory -Ø mm. 63 - black, grey and ivory -Ø mm. 75 - black, grey and ivory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.87-angled_roof_drain_meshed-flange_round-pipes
  • Product familyWaste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC002469
  • ชื่อ ETIMAccessories for floor duct