เผยแพร่สินค้าของคุณ
PTM5780 Double Wall Fitting
IVAR

PTM5780 Double Wall Fitting

IVARPRESS is an IVAR press fitting studied and tested to be used with B crimper profile. 

The geometry of the fitting, designed for ideal coupling between pipe and fitting ensuing pressing, and the windows on the bushing holder, to verify correct insertion of the pipe and two O-rings in peroxide EPDM on each terminal, are all details which help to guarantee the usability and reliability of the product.

The body is made of CW617N nickel-finished brass on the outer surface and yellow for all other parts in contact with fluid in conformity with the latest standards-regulations for drinking water plant. 

Available in a wide range of configurations and sizes.

สเปคสินค้า
  • PTM5780 - DOUBLE WALL FITTING 

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PTM5780_Double_Wall_Fitting
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์IVARPRESS - Press fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG000002
  • ชื่อ ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย