เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC649 Single Bracket
IVAR

AC649 Single Bracket

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

สเปคสินค้า
  • Single bracket for EASY LOCK modular manifolds. Made of zinc plated steel. Compatible manifolds: DN 20, DN 25.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AC649_Single_Bracket
  • Product familyOther
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEG000002
  • ชื่อ ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)