เผยแพร่สินค้าของคุณ
CI595MN Brass-Rod Manifolds
IVAR

CI595MN Brass-Rod Manifolds

Bar manifolds are machined and undergo stress relieving heat treatment after machining, they are assembled with automated processes and individually tested. A complete series of sizes, variants and accessories is available to control the single routes. They may also be purchased pre-mounted on standard brackets or lowered in delivery/return kits. A number of accessories allow the main system requirements to be fulfilled and to complement the manifold with all the components required for optimal operation of the system: ball valves, shut-off valves, air vent valves, charge-discharge cocks, by-pass valves, housing boxes and individual insulation.

สเปคสินค้า
  • Kit made of flow manifold with flow meter/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with manually operated isolation valves, brackets and EUROK connections. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 90°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CI595MN_Brass-Rod_Manifolds
  • Product familyManifolds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brass-rod manifolds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEG000002
  • ชื่อ ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)