เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPL5705 Straight Fitting With Rotating Nut
IVAR

MPL5705 Straight Fitting With Rotating Nut

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
สเปคสินค้า
  • MPL5705 - STRAIGHT FITTING WITH ROTATING NUT Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and threaded connection 2” or EUROK.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MPL5705_Straight_Fitting_With_Rotating_Nut
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์M·P·L - Multi Press Leak
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG000002
  • ชื่อ ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)