เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System
    Gruppo IVAS

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALI-GMC
    • Product familyALIVA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls