เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Jacob Delafon
ติดตาม
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E16044-4
Product family
JULY
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Robinetterie
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-02-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
พื้นที่การขาย
ยุโรป
แอฟริกา
ฝรั่งเศส
โมร็อกโก
รัสเซีย
สเปน
สินค้าใกล้เคียง
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
ดาวน์โหลด