เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Jacob Delafon
ติดตาม
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E4316
Product family
PATIO
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bidet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-05-23
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
255
ความลึก (มิลลิเมตร)
151
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Toilets
UNSPSC code
30181505
พื้นที่การขาย
ยุโรป
แอฟริกา
ฝรั่งเศส
โมร็อกโก
รัสเซีย
สเปน
สินค้าใกล้เคียง
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
ดาวน์โหลด
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
ดาวน์โหลด