เผยแพร่สินค้าของคุณ
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E45716
    • Product familyJULY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydromassage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)283
    • ความลึก (มิลลิเมตร)545
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    ฝรั่งเศส
    โมร็อกโก
    รัสเซีย
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง