เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 90 x 90 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, - flight safe : class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard, - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer, - innovative material : antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions), - durable, strong, light : excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E62442
    • Product familyFLIGHT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Receveur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    ฝรั่งเศส
    โมร็อกโก
    รัสเซีย
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง