เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
สเปคสินค้า
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E62447
  • Product familyFLIGHT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Receveur
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
ฝรั่งเศส
โมร็อกโก
รัสเซีย
สเปน

สินค้าใกล้เคียง