Single-lever sink mixer, swivel tube spout - C3 model - with water and energy efficient cartridge (lever in center position = cold water)
- With supply hoses,
- temperature limiter ring,
- water-saving: sensitive stop,
- swivel tube spout,
- anti-scale aerator,
- drilling Ø35 mm,
- flow rate: 10 l/min,
- fast and easy installation system 5/35".
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|
ฝรั่งเศส | โมร็อกโก |
รัสเซีย | |
สเปน |