เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes
Jacob Delafon

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Vox Rectangular 3-hole vessels washbasin 600 mm : 600 x 450 mm With overflow Ground underside MOQ 25 pieces Wide choice : 6 dimensions, with or without tap deck, with or without overflow hole, no drilling Ø, or 1 or 3 holes Esthetic : Rectangular overflow hole in the front, with cover, rim height reduced to 10.5 cm CLEAN, NEAT INSTALLATION: Ground underside. Bowl depth does not exceed total basin height, reduced cutout for top (trap, overflow channel and tap fittings)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EVD112
  • Product familyVOX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Céramique
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
ฝรั่งเศส
โมร็อกโก
รัสเซีย
สเปน

สินค้าใกล้เคียง