เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
    Jacob Delafon

    Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer

    Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer. Water-saving feature: Push-in stop. Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C. Warm body. Automatic push-button diverter. Anti-scale aerator. Non-return valve on supply connections. Connectors and wall escutcheons.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E45714-CP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม