เผยแพร่สินค้าของคุณ
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archived

    Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening

    The Janisol 2 fire protection system fulfils the requirements for safety and design freedom in buildings like no other system. The material properties of steel make it possible to create very strong and secure designs with extremely slender profiles. The result here is multifunctional doors and partition walls that satisfy the requirements of both the architect and the client. The performance of the system has been internationally confirmed in numerous fire tests in combination with many different makes of glass.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.janisol_2_ei_30_single-leaf_outward_opening
    • Product familySmoke and fire protection steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-10
    • หมายเลขฉบับ6
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION