เผยแพร่สินค้าของคุณ
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archived

    Janisol HI door, single leaf - outward opening

    The Janisol HI door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With Janisol HI, Jansen sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.janisol_hi_single-leaf_outward_opening
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-10
    • หมายเลขฉบับ3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง