เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 66 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 66 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    สเปคสินค้า
    • 01-01-05-06

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows