เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Kingfisher Ergonomic Mesh Chair

    Greetings! I am the Kingfisher Ergonomic Mesh Chair, embodying innovative design and unparalleled comfort. My 3D knitted fabric back showcases a unique triangular stitching pattern, elevating not just aesthetics but also ensuring exceptional breathability and even weight distribution through my elastic support.

    Enriching commercial spaces, I am available in a range of four fabric colors - black, blue and red, each paired with a matching frame. My heavy-duty moulded foam seat, in combination with height-adjustable arms, lumbar support, seat slider control, and an automatic tension control system, allows for extensive customization. Tailoring to individual preferences, I offer the perfect blend of comfort and durability. Immerse yourself in the unmatched sophistication and functionality that I can bring to your workspace.

    สเปคสินค้า
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Seat material: Fabric

      Frame material: Nylon base

      Back tilt adjustable: Yes

      Seat tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes

      Mechanism: Synchro mechanism

      Lumbar support: Yes

      Seat foam: Moulded foam

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kingfisher-Ergonomic-Mesh-Chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kingfisher
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)620
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองNylon
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย