เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mondo Round Ottoman
JasonL

Mondo Round Ottoman

Hi there, I am the Mondo Round Ottoman - as comfy as a couch, without taking up as much space. You can either use me as a seat or a footrest - regardless, I will provide you with a comfortable experience. I come in 3 colour variants - light grey, light green, and light blue. I come with a sturdy rounded leg, that keeps me off the ground, preventing me from getting too dirty. I am the perfect addition to any space. I will definitely spruce up any space that I'm in.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 430

    Width (mm) 390

    Depth (mm) 390

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 6

    Seats (people) 1

    Material Fabric

    Frame Metal

    Finish Black powdercoated

    Use Suitable for indoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mondo-round-ottoman
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mondo Office Sogas and Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย