เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
    JasonL

    Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge

    The Sona Modular Privacy Sofa system is designed for modern, zone-based workplaces. This 7-seater angled configuration combines high backs and upholstered arms with a 45-degree kink to create a large, semi-private seating zone that still feels open and intentional.

    The angled module acts as a release point in the layout, improving circulation and avoiding the boxed-in feel often associated with high-back seating. It is ideal for focus zones and collaborative areas that need privacy without full enclosure.

    Key Features:

    • 7-seater angled lounge module
    • 7 loose seat cushions
    • High backrest for increased comfort and privacy
    • 45-degree angled module creates flow and prevents enclosure
    • Upholstered on both sides
    • Cushions can be selected in different colours to suit your space
    • Modular design allows pieces to be easily added, removed, or reconfigured as your needs change
    • Suitable for offices, focus zones, and collaborative work areas

    Professional installation by a JasonL-trained assembler is required for this product

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sona-modular-privacy-sofa-7-seater-angle-lounge
    • Product familySofas and Lounges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sona Modular
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง