เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
    JasonL

    Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge

    The Sona Modular Sofa system is designed for modern, zone-based workplaces. This 5-seater angled configuration combines low backs with upholstered arms and a 45-degree kink to create a more defined yet visually open seating zone.

    The angled layout softens the overall footprint and introduces a natural break in the sofa, helping manage circulation and avoid rigid, boxy layouts. It is ideal for breakout areas and informal meeting zones that benefit from structure without enclosure.

    Key Features:

    • 5-seater angled lounge module
    • 5 loose seat cushions
    • Low backrest for a relaxed, supportive feel
    • 45-degree angled module creates a visual and physical break in the layout
    • Upholstered on both sides
    • Cushions can be selected in different colours to suit your space
    • Modular design allows pieces to be easily added, removed, or reconfigured as your needs change
    • Suitable for offices, breakout spaces, and collaborative zones

    Professional installation by a JasonL-trained assembler is required for this product

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sona-modular-sofa-5-seater-angle-lounge
    • Product familySofas and Lounges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sona Modular
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง