เผยแพร่สินค้าของคุณ
3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive
JBL Professional

3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

Three-Way Bi-Amplified/Passive ScreenArray® Cinema Loudspeaker System
The 3730 ScreenArray provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Three-Way ScreenArray design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Bi-amplified or fully passive switchable operation
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response
    • Low Frequency section features dual 15" transducers with ribbon wire voice coils for low distortion and high efficiency
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3730-Three-Way-Tri-Bi-Amplified-Passive
  • Product familyCinema Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Format
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers