เผยแพร่สินค้าของคุณ
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System
JBL Professional

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 4722 provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost
effective system.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Product familyCinema Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Format
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers