เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
    JBL Professional

    ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    High Power Single 15" Subwoofer - ASB6115

    The ASB6115 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing JBL’s 2265H-1 Differential Drive® dual voice coil dual gap 15" woofer. This woofer features neodymium magnet and ultra robust cone for extra long life.

    FEATURES

    • 2265H-1 15" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducer
    • 800 watts continuous pink noise, 3200 watts peak power handling capacity
    • Large vent area for high output with low distortion
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ASB6115-High-Power-Single-15-Subwoofer
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers