เผยแพร่สินค้าของคุณ
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
    JBL Professional

    AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF

    All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF - AWC82

    FEATURES

    • Highly weather-resistant IP56 rating
    • Consistent 120° x 120° broadband pattern control
    • Components: • 200 mm (8 in) woofer with Kevlar-reinforced cone and 50 mm (2 in) voice coil. • 25 mm (1 in) exit compression driver with unique patented design and high temperature polymer diaphragm.
    • Extraordinary clarity for speech, with extended frequency response for music.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • 250 Watt power handling (average continuous pink noise) with high sensitivity provides high SPL capability.
    • High-power passive crossover network.
    • Overload protection
    • 80 Hz – 20 kHz frequency response.
    • 200 Watt 70V/100V multi-tap (built-in transformer) or direct 8Ω low-impedance.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AWC82-All-Weather-Compact-2-Way-Coaxial-Loudspeaker-with-8-LF
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers