เผยแพร่สินค้าของคุณ
MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series
JBL Professional

MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

Features

  • Rugged 19 gauge metal construction for enduring reliability.
  • Sculpted design for an elegant appearance and perfect for any decor or architectural setting.
  • Zinc plating provides a rust and scratch resistant surface for years of maintenance free wear.
  • Powder coated paint finish minimizes scratching and can easily be repainted to match any room color.
สเปคสินค้า
  • Dimensions (H x W x D): 340 x 340 mm (13.4 x 13.4 in)square grille x depth from baffle of 10 mm (0.4 in)
    Material: Zinc plated 19 gauge steel
    Finish: Powder coated RAL9016 “Traffic White”, satin finish
    Grille Attachment to Baffle: 4 pcs M4 machine screws in corners
    Net Weight: 0.7 kg (1.5 lbs)
    Shipping Weight: 1.0 kg (2.2 lbs)
    Included Accessories: 5 pcs M4 powder coated machine screws. 5 pcs M4 powder coated countersink washers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MTC-SG6-8-Square-Grille-for-Control-200-and-Control-300-Series
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers