เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD5125 - Mid/High / Low Frequency
JBL Professional

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Mid/High / Low Frequency - PD5125

The PD5125 is a high power low frequency loudspeaker comprised of two 380 mm (15 in) VGC™ Vented Gap Cooled low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The trapezoidal cabinet is fitted with M10 threaded suspension points.

FEATURES

  • Two high power 380 mm (15 in) low frequency drivers mounted in individual vented chambers 691 (27.2).
  • Low frequency extension to 40 Hz.
  • Enclosure dimensions compatible with all PD5000 and PD700 models 20°.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers