เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AC26 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: AC26-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
แบรนด์: JBL Professional
Product family: Installed Sound
กลุ่มสินค้า: Point Source Speakers
วันที่เผยแพร่: 2020-01-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF - AC26

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 360W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟฟ้า - เสียง
IFC classification: Object
ชื่อ UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
รหัส UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 รหัส: L76116
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Loudspeakers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Loudspeakers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 รายละเอียด: Loudspeakers
NBS Reference รหัส: 75-06-49
NBS Reference รายละเอียด: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
จำนวน OmniClass: 23-37 15 29 11 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Loudspeakers