เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
    JBL Professional

    AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF - AC28/26 /95

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 1” Exit Compression Driver with PT™ Waveguide
    • 205 mm (8 in) LF transducer
    • Compact enclosure
    • 750W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AC28-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-8-LF
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers