เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
    JBL Professional

    ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer - ASB7128

    The ASB7128 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing two of JBL's exclusive 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® woofers. This woofer features neodymium magnet, dual voice coils and dual gaps, JBL’s exclusive Vented Gap Cooling™ and ultra robust composite cone for high excursion and extra long life. Woofer is capable of a peak-to-peak maximum excursion of 89 mm (3.5").

    FEATURES

    • 2 x 2269H 18" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducers
    • 4000 watts continuous pink noise, 16000 watts peak power handling capacity
    • Ultra Long Excursion
    • Large vent area for high output with low distortion
    • Parallel/Discrete switchable input mode
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ASB7128-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers