เผยแพร่สินค้าของคุณ
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
    JBL Professional

    CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker with Eight 50 mm (2 in) Drivers. With improved mounting bracket for enhanced aiming flexibility.
    The CBT 50LA-1, with Constant Beamwidth Technology™, represents a breakthrough in pattern control, utilizing analog delay beam-forming and amplitude tapering to accomplish consistent vertical coverage without the narrow vertical beaming and out-of-coverage lobing that are typical of straight form-factor passive column speakers.

    FEATURES

    • Patent-pending Constant Beamwidth Technology™ provides constant directivity up to the highest frequencies and reduces out-of-coverage lobing.
    • Switchable voicing provides flat response in music mode or mid-range presence peak in speech mode.
    • Dynamic SonicGuard™ overload protection
    • Built-in 70V/100V transformer, plus 8 ohm direct capability.
    • Swivel (pan) / tilt wall bracket included.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CBT-50LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Column Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers