เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeaker

    Background Music Ceiling Loudspeaker
    The Control 24C Micro is a compact in-ceiling speaker, providing full, high quality sound for background music and music-plus-paging systems.

    FEATURES

    • Extremely wide 150°coverage.
    • Smooth frequency response.
    • Components: 4.5 in (115 mm) woofer, injection molded graphite cone with butyl rubber surround.  .5 in (12 mm) polycarbonate tweeter for extended response.
    • Control 24C Micro is 8 ohms and handles 15 W.
    • Shallow 4 in (100 mm) depth.
    • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

    Keywords: Harman

    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 85 Hz - 25 kHz
      Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
      Crossover Frequency 3.5 kHz
      Rated Maximum SPL Control 24C Micro: 98 dB @ 1 m (3.3 ft)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-24C-Micro-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers