เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker
    JBL Professional

    Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker
    The Control 30 utilizes high power components, computer optimized horn and coaxial component design, patent-pending cabinet manufacturing techniques, and a complex network to achieve smooth high fidelity performance, extended bandwidth and well-controlled, defined coverage from a compact loudspeaker.

    FEATURES

    • Extended bandwidth, extremely smooth frequency response.
    • Fully outdoor-capable design, featuring WeatherMax™.
    • 120° x 110° HF coverage.
    • 150 W transformer for 70 V or 100 V lines, with 8 thru.
    • SonicGuard® overload protection.
    • 250 mm (10 in) fiberglass / Kevlar® cone LF woofer, with neodymium magnet coaxial 125 mm (5 in) anodized aluminum cone MR, and 25 mm (1 in) titanium diaphragm compression driver.
    • Includes InvisiBall® mounting hardware, plus ten 6 mm attachment points for suspension and optional U-bracket.
    • Sealed input panel cover and screw-down input terminals.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-30-Three-Way-High-Output-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Mount Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers