เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
JBL Professional

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
The Control 321CT has been engineered from the ground up to deliver exceptional next-generation performance in a coaxial point source design ceiling loudspeaker.

FEATURES

  • Consistent 90° broadband pattern control.
  • Components • 300 mm (12 in) woofer with Kevlar-reinforcedcone with 50 mm (2 in) voice-coil. • 25 mm (1 exit) compression driver.
  • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
  • 250 Watt power handling with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
  • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Control-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers