The JBL Control 418C/T, part of the Control 400 Standard Coverage Series, is a two-way coaxial ceiling loudspeaker, featuring an 8” woofer and an integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces.
All Control 400 Series models are designed to blend seamlessly into modern interiors. The included full-face magnetic grille is paintable for integration into any decor, while available black round and white square grilles provide added customization.
The Control 418C/T includes thoughtfully engineered installation features to enhance safety, efficiency, and repeatability. The terminal cover allows for convenient top or side cable entry and the reliable captive dogear design accommodates a variety of ceiling thicknesses, ensuring versatility for any environment. Additionally, the Control 418C/T supports both 70V/100V and low impedance applications.
Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |